Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
Energia és jel
...
Han
®
rendszerkábel
Han
®
PushPull (V14)
33 50 700 0611 150
型号: 33 50 700 0611 150
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0611 150
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 15m
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
Kábeltípus
CF77 5x 1,5mm², PUR grey
1. csatlakozó
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Han
®
PushPull (V14)
Azonosítás
Power L
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt az egyik oldalon
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
1:1 vezetékezés
Verzió
Kábelhossz
15 m
Kábel erek száma
5
Magfelépítés
5 x 1,5 mm²
Lezárási mód
Rugós bilincs végződés
Árnyékolás
Nem árnyékolt
Érintkezők száma
5
Rögzítés típusa
PushPull
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
16 A
Névleges feszültség
24 V
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +70 °C stabil
-40 ... +70 °C mozgatott
-25 ... +70 °C elmozdult, kikényszerített megvezetéssel
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP67
Legkisebb hajlítási sugár
4x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
5x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Húzólánc kompatibilis
Igen
Rezgésellenállás
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 sweep ciklus IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
Ütésállóság
30 g / 11 ms, 3 ütés / tengely és irány
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
Színes (kábel)
RAL 7040 (ablakszürke)
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60332-1-2 Lángállóság
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 Olajjal szembeni ellenállás
NEK 606 Sárral szembeni ellenállás
IEC 60754
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140501775
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found