登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Seria
HARTING PushPull
33 50 700 0610 050
型号: 33 50 700 0610 050
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0610 050
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 5.0m
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
Tip cablu
Classic 110 5G2,5
Conector 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Han
®
PushPull (V14)
Identificare
Power L
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
1:1布线
Versiune
Lungimea cablului
5 m
Număr de miezuri
5
Structură miez
5x 2.5 mm²
Metoda de terminaţie
弹片接线
Ecranare
无屏蔽
Număr de contacte
5
Tip blocare
PushPull
Caracteristici tehnice
Curent nominal
16 A
Tensiune nominală
24 V
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C 未移动
-15 ... +70 °C 已移动
-5 ... +70 °C 拖链
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
IP67
Raza minimă de încovoiere
4x 电缆直径 (单次弯曲)
10x 电缆直径 (反复弯曲)
15x 电缆直径 (强制引导下反复弯曲)
Compatibil cu lanţul de tracțiune
有
Rezistenţă la vibraţii
10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Rezistenţă la şoc
30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
RAL 7001 (银灰色)
RoHS
符合豁免标准
Excepţii RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
stare ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
铅
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
铅
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140502567
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found