配套产品
配套产品
型号: 09 48 284 7756 015
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,5m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 48 284 7756 015
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ 系统布线
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • エレメント 电缆组装
  • 仕様 两端预接
  • コネクタ 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • コネクタ 2 RJ45
  • ケーブルタイプ 铜质电缆 (圆型)
  • ケーブルの説明 1:1布线
バージョン
  • ケーブル長さ 1.5 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
  • シールド 屏蔽
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -20 ... +75 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (聚氨酯)
  • カラー(ケーブル)
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 拉脱维亚
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较