Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 09 48 284 7758 130
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 13m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 13m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
1:1 配線
ケーブル長さ: 13 m
ノート
Compare
部品番号: 09 48 284 7758 130
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 13m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • コネクタ 2 RJ45
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 1:1 配線
バージョン
  • ケーブル長さ 13 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
  • シールド シールド付き
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -20 ... +75 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 656 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140391222
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare