配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 48 313 18A6 020
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 2,0m
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 313 18A6 020
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Разводка кабельных систем
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 Кабельные сборки
  • 规格 Предварительно собран с обеих сторон
  • 连接器1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 контактов
  • 连接器2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 контактов
  • 电缆类别 Медный кабель (круглый)
  • 电缆介绍 Провода 1:1
Версия
  • 电缆长度 2 m
  • Количество жил 10
  • 芯结构 10x AWG 20
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 276 g
  • 原产国 Латвия
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140246126
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600