配套产品
配套产品
型号: 33 59 222 0400 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 4,0m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 4,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 33 59 222 0400 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 4,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING PushPull (V4)
    Puissance 4 pôles
  • Connecteur 2
    HARTING PushPull (V4)
    Puissance 4 pôles
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble Câblage 1:1
Version
  • Longueur de câble 4 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4 G 1,5 mm²
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 4
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 1,5 mm²
  • Intensité nominale ‌ 12 A
  • Tension nominale 48 V
  • Limite de température
    -15 ... +70 °C enlevé
    -40 ... +70 °C indifférent
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Résistance aux vibrations
    10 à 500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe
    5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
  • Résistance aux chocs
    25 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction
    5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) Polymère TM7 sans halogène (LSZH)
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    IEC 60332-3-24 Ininflammabilité
    IEC 60754-1 Sans halogène
    IEC 61034-1 Densité de fumée
    IEC 61034-2 Densité de fumée
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140246768
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600