配套产品
配套产品
型号: 33 59 222 0220 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 2.2m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 2.2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 2.2 m
注释
比较
型号: 33 59 222 0220 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 2.2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING PushPull (V4)
    Питание 4 контакта
  • Соединитель 2
    HARTING PushPull (V4)
    Питание 4 контакта
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Провода 1:1
Версия
  • Длина кабеля 2,2 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4G 1,5 мм²
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Экранирование Неэкранированный
  • Число контактов 4
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1,5 mm²
  • Номинальный ток ‌ 12 A
  • Номинальное напряжение 48 V
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Виброустойчивость
    10–500 Гц, 5 г, 0,35 мм, 2 часа/ось
    5,72 m/s² согл. IEC 61373, категория 1, класс В
  • Ударная прочность
    25 г / 11 мс, 3 удара / ось и направление
    5 г / 30 мс, 5 ударов / ось и направление согл. IEC 61373, категория 1, класс В
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Серый
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 240 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较