配套产品
配套产品
型号: 33 59 222 0750 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 7.5m
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 7.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 59 222 0750 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4)
    Potencia 3 polos
  • Conector 2
    HARTING PushPull (V4)
    电源 3 针
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable 1:1布线
Versión
  • Longitud de cable 7.5 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3 G 1.5 mm²
  • Método de terminación 压接针
  • Blindaje 无屏蔽
  • Número de contactos 2
  • Contacto PE
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Sección de conductor 1.5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Resistencia a las vibraciones
    10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
    5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • Resistencia a los golpes
    25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
    5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Color (cable) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140246423
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较