矩形连接器
...
插针
气动
09 14 000 6416
型号: 09 14 000 6416
Pneum. contact metal ID 6 female+valve
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
气动针
带止阀, 直式
母头
黄铜
注释
比较
型号: 09 14 000 6416
Pneum. contact metal ID 6 female+valve
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Contacts
插针类型
Pneumatic contact
插针端子介绍
With shut-off Straight
版本
公母类型
Female
制造过程
Turned contacts
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
工作压力
≤ 10 bar
插拔次数
≥ 10,000
管内径
6 mm
Свойства материала
Материал (контакты)
Brass
Материал (уплотнение)
HNBR (hydrated NBR)
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Naphthalene
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
包装尺寸
10
净重
1 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
39269097
GTIN
5713140189355
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®