配套产品
配套产品
型号: 61 88 202 0401 00
Power Supply Q4/2 M/F 4G2.5 3.0m
Power Supply Q4/2 M/F 4G2.5 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
供能
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 202 0401 00
Power Supply Q4/2 M/F 4G2.5 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • エレメント 電源供給
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    Han-Compact® 中継用ハウジング
    Han® Q 4/2 オス
  • コネクタ 2
    Han-Compact® フード
    Han® Q 4/2 メス
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 3 m
  • 芯線構造 4x 2.5 mm²
  • PEコンタクト はい
  • アプリケーション分野 パワーケーブル
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 775 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140163898
  • eCl@ss 27,060,327.00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600