配套产品
配套产品
Strona urządzenia / Przepust panelowy
1
型号: 61 88 780 2003 0
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 3,0m
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 780 2003 0
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 7/8ʺ
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    7/8ʺ
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 3 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 1.5 mm²
  • 针数 5
  • 电源针数 4
  • 特殊插针数 1x 接地针
  • 特殊插针规格 接地针
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 441 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140236868
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较