配套产品
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
型号: 61 88 780 2005 0
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 5,0m
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 780 2005 0
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari 7/8ʺ
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    7/8ʺ
    Mamă Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 1,5 mm²
  • Număr de contacte 5
  • Număr contacte de putere 4
  • Număr de contacte speciale 1x Contact de împământare
  • Specificaţie a contactelor speciale Contact de împământare
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Negru
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140236875
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较