Soluţii personalizate
...
PULS FIEPOS Cabluri de sistem
intrare de putere AC
61 88 780 0105 0
型号: 61 88 780 0105 0
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G1,5 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
供能
交流电源输入
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 780 0105 0
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G1,5 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Element
Alimentare cu energie electrică
Specificație
intrare de putere AC
Conector 1
Han-Compact
®
Carcasă
Intrare verticală
Han
®
Q 4/2 Mamă
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Caracteristici
Cablu TC-ER
Versiune
Lungimea cablului
5 m
Structură miez
4G 1,5 mm²
Caracteristici tehnice
Tipul de curent
AC
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Negru
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
2
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140276093
eCl@ss
27.060.327,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
43211600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found