配套产品
配套产品
Combinables
25
Tools
2
饰品
7
型号: 09 45 145 1106
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 145 1106
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
25
Tools
2
饰品
7
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Prvek Sady konektorů
Verze
  • Způsob připojení Zářezový kontakt
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 4
  • Způsob zajišťování PushPull
  • Obsah balení Vč. krytu s konektorem RJ45, stíněním a kabelovou vývodkou
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²)
    0,22 ... 0,32 mm² Laněný
    0,26 ... 0,32 mm² Plný
  • Průřez vodiče (AWG)
    AWG 24/7 ... AWG 22/7 Laněný
    AWG 23/1 ... AWG 22/1 Plný
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Utahovací moment 1,3 ... ‌1,5 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Skladovací teplota +5 ... +50 °C
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Průměr kabelu 4,5 ... 10 mm
  • Odolnost proti vibracím
    10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
    5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
  • Odolnost proti rázům
    25 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
    5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Barva (kryt) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Nikl
    Naftalen
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 40,9 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140223721
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较