配套产品
配套产品
Combinables
25
Accessories
2
型号: 09 45 145 1521 XL
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A, 100pcs
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A, 100pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
刺破接线
插针: 8
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 145 1521 XL
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A, 100pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
25
Accessories
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Eleman Konnektör setleri
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Delik açma sonlandırma
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Kontak sayısı 8
  • Kilitleme tipi PushPull
  • Paket içeriği RJ45 konnektörlü muhafaza, koruma ve kablo rakoru dahil
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,08 ... 0,22 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 28/7 ... AWG 24/7 Çok damarlı
  • Kablo dış çapı ≤1,05 mm
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıkma torku 1,3 ... ‌1,5 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +70 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 750
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP67
  • Kablo Çapı 4,5 ... 10 mm
  • Titreşim direnci
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen
    5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
  • Darbe direnci
    25 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
    5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Termoplastik
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Siyah
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 1 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140223738
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较