Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
5
Combinables
3
Tools
1
Accessories
6
Part Number: 09 45 145 9011
PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts
PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conectores
Conector do cabo
Terminação crimpada
Corrente Nominal: ‌5 A
Contatos: 10
Liga de cobre
PushPull
Material: Poliamida (PA)
Grau de proteção: IP65, IP67
Notes
Compare
Part Number: 09 45 145 9011
PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
5
Combinables
3
Tools
1
饰品
6
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Identificação Signal
  • Elemento Conector do cabo
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Número de Pólos 10
  • Tipo de trava PushPull
  • Conteúdo da embalagem incl. base plástica e inserto fêmea
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Diâmetro externo do fio ≤ 2,1 mm
  • Espaçador de contato (lado da terminação)
    2,4 mm
    3 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão)
    2,4 mm
    3 mm
  • Corrente Nominal ‌ 5 A
  • Tensão Nominal 50 V
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Distância de folga ≥ 1,1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1,1 mm
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto 1,3 ... ‌1,5 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Temperatura de armazenamento +5 ... +50 °C
  • Força de inserção ‌ 50 N
  • Força de retirada ‌ 50 N
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diâmetro do cabo 4,5 ... 10 mm
  • Teste a tensão Ur.m.s.
    1,5 kV (contato-contato)
    1,5 kV (contato-terra)
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
  • Resistência à vibração
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo
    5,72 m/s² conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
  • Resistência ao impacto
    25 g / 11 ms, 3 choques / eixo e direção
    5 g / 30 ms, 5 choques / eixo e direção conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Material (carcaça/base) Poliamida (PA)
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Níquel
    Naftaleno
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 45 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140223578
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare