Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
13
Combinables
1
Tools
2
上売/底座
3
Part number: 09 15 007 3121
R 15 07 Pos. F Insert Crimp
R 15 07 Pos. F Insert Crimp

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Crimpterminering
Hun
Polyamid (PA)
RAL 7032 (kiselgrå)
Nominel strøm: ‌10 A
Kontakter: 7
Notes
Compare
Part number: 09 15 007 3121
R 15 07 Pos. F Insert Crimp
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
13
Combinables
1
Tools
2
上売/底座
3
Product Details
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier R 15
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Antal kontakter 7
  • Detaljer til metalstikhuse/-chassis-/sokkel-huse
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Nominel spænding i henhold til CSA 600 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 HB
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 0,428 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140022713
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare