登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Řada
Konektor RJ45 - HARTING RJ Industrial®
09 45 771 0176
型号: 09 45 771 0176
RJ Industrial Cable Assembly,30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0176
RJ Industrial Cable Assembly,30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Connector 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING RJ Industrial
®
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Osazený na jedné straně
Konektor 1
HARTING RJ Industrial
®
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Přímé provedení
Verze
Délka kabelu
30 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4x AWG 22/7
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Zelená
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
325 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140243828
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found