Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Блочная часть / Проход через панель
167
Артикул: 09 48 E1E 17A8 100
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 10m
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 10m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 10 m
Примечания
Compare
Артикул: 09 48 E1E 17A8 100
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 10m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Блочная часть / Проход через панель
167
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 RJ45 ECO-I Прямой
  • Соединитель 2 RJ45 ECO-I Прямой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Провода 1:1
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Экранирование Экранированный
  • Число контактов 8
  • Тип блокировки Пружинные защелки
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура
    -20 ... +60 °C стационарный
    -20 ... +60 °C перемещен
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 5,7 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) Не содержащий галогенов полимер TM7 (LSZH)
  • Цвет (кабель) Серый
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare