配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
12
型号: 09 48 932 3757 100
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 10m PVC
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 10m PVC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 932 3757 100
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 10m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
12
产品详情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列
    圓形連接器 M12
    RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 X編碼
    公頭 直式
  • 連接器2
    HARTING RJ Industrial® Gigalink
    直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 8x AWG 26/7
  • 編碼 X編碼
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜)
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 500 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140266957
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较