Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 932 3757 300
型号: 09 48 932 3757 300
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 30m PVC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 09 48 932 3757 300
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 30m PVC
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
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
连接器1
M12 X 8pole male straight P&G
连接器2
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 X编码
公头 直式
连接器2
HARTING RJ Industrial
®
Gigalink
直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
30 m
芯数
8
芯结构
8x AWG 26/7
编码
X编码
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黄
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140266995
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found