123
没有可用数据
eShop
Sistema de cabos
Data
...
Network Sistema de cabos
RJ45
09 47 363 6023
型号: 09 47 363 6023
RJI-2xPPV4,RJ45,4xAWG22/7,PVC; 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 47 363 6023
RJI-2xPPV4,RJ45,4xAWG22/7,PVC; 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Conector 1
PP V4 RJI RJ45
Conector 2
PP V4 RJI RJ45
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
RJ45
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
HARTING PushPull (V4) Termoplástico
Conector 2
HARTING PushPull (V4) Termoplástico
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
0,5 m
Número de núcleos
4
Estrutura central
4x AWG 22/7
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 5 Classe D até 100 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
Verde
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
1 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140257566
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found