配套产品
配套产品
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 48 474 7757 290
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 29m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 29m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 29 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7757 290
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 29m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konnektör 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 29 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -20 ... +80 °C etkilenmemiş
    -20 ... +80 °C taşındı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Sarı
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Ham kablo UL derecesi 30 V
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1.385 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • GTIN 5713140883789
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较