配套产品
配套产品
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
167
型号: 09 48 474 7757 032
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 3,2m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 3,2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3.2 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7757 032
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 3,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Steckverbinder 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 3,2 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -20 ... +80 °C unbewegt
    -20 ... +80 °C bewegt
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel gelb
Normen und Zulassungen
  • Normen UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Rohkabel UL Rating 30 V
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140883949
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较