配套产品
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
172
型号: 09 48 474 7756 005
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 0,5m
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7756 005
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
172
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 连接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C 未移动
    -40 ... +80 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    IEC 60754-1 无卤
    EN 60811-404 耐油
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 41 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140255470
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609