Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
Parça numarası: 09 48 474 7756 090
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 9,0m
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 9,0m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 9 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 48 474 7756 090
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 9,0m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konnektör 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 9 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
    -40 ... +80 °C taşındı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Sarı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
    IEC 60754-1 Halojen içermemezlik
    EN 60811-404 Yağ dayanıklılığı
    UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 445 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140884069
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın