登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
eShop
Systemverkabelung & Rohkabel
Data
...
Netzwerk Systemverkabelung
RJ45
09 47 050 5025
型号: 09 47 050 5025
RJI IP20/ 90° gew.2X180° 22/7;1,5m;flex.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
左弯式
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 47 050 5025
RJI IP20/ 90° gew.2X180° 22/7;1,5m;flex.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Steckverbinder 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 180°
Steckverbinder 2
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 180°
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
RJ45
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING RJ Industrial
®
Steckverbinder 2
HARTING RJ Industrial
®
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
gewinkelt links
Ausführung
Kabellänge
1,5 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x AWG 22/7
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
grün
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
160 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140065888
eCl@ss
27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found