配套产品
配套产品
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
型号: 09 45 125 1100
RJI IP67 DATA PLUG Kunstst HAN3A COMP
RJI IP67 DATA PLUG Kunstst HAN3A COMP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 125 1100
RJI IP67 DATA PLUG Kunstst HAN3A COMP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Tools
2
饰品
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série RJ45
  • Linhas de carcaças/bases Han A®
  • Elemento Conector do cabo
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
  • Descrição da carcaça/base Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação com remoção de isolação IDC
  • Tamanho 3 A
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Número de Pólos 4
  • Conteúdo da embalagem
    Inserto de conector
    Carcaças/Bases
    Prensa-cabo
    Instruções de montagem
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor
    0,22 ... 0,32 mm² Fio flexível
    0,26 ... 0,32 mm² Rígido
  • Seção transversal do condutor [AWG]
    AWG 24 ... AWG 22 Fio flexível
    AWG 23 ... AWG 22 Rígido
  • Diâmetro externo do fio ‌1,6 mm
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Temperatura de armazenamento +5 ... +50 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diâmetro do cabo 5 ... 9 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Policarbonato (PC)
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Aprovações DNV GL
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 60 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140058866
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较