配套产品
配套产品
Combinables
26
Tools
1
型号: 09 45 545 1122
RJI Keystone Cat.5, 4p IDC AWG24-22
RJI Keystone Cat.5, 4p IDC AWG24-22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
绝缘置换连接绝缘位移终端
尺寸: 重点版
插针: 4
导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm² 单芯/多芯
注释
比较
型号: 09 45 545 1122
RJI Keystone Cat.5, 4p IDC AWG24-22
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
Tools
1
产品详情
Identification
  • Category Connectors
  • Series
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Female
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Size Keystone version
  • Shielding 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • Number of contacts 4
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.22 ... 0.32 mm² 单芯/多芯
  • Conductor cross-section AWG 24 ... AWG 22
  • Wire outer diameter ‌1.2 mm
  • Transmission characteristics Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 5 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) 压铸锌
  • Surface (hood/housing) 镀镍
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 31.68 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140061170
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较