132
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 022 2011 080
型号: 09 48 022 2011 080
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 8m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 09 48 022 2011 080
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
132
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe M12
RJ45
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
M12 D-kodowany
Męski Prosty
Zalewane
Złącze 2
RJ45
Zalewane
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
8 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x AWG 22/7
Kodowanie
D-kodowany
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C Nieprzesunięty
-25 ... +70 °C Przesunięty
Średnica przewodu
6,6 mm ± 0,2 mm
Minimalny promień gięcia
6x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
Impedancja
100 Ω ±5 %
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
Elastomer
Kolor (kabel)
Czarny
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
EN 45545-2
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140885752
eCl@ss
27.060.390,00