登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
54
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conjuntos de conectores e cabos
...
Conectores de dados
Industrial Ethernet
09 45 151 1570
型号: 09 45 151 1570
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC straight
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 PROFINET, Multi Feature RJ45, 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.76 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP20
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 45 151 1570
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC straight
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
54
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Elemento
Conector do cabo
Especificação
PROFINET
Multi Feature RJ45
Reto
Características
Adequado para todas as versões PoE
Versão
Método de terminação
Terminação com remoção de isolação IDC
Blindagem
Totalmente blindado, contatos blindados 360°
Número de Pólos
8
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,12 ... 0,32 mm² Fio flexível
0,12 ... 0,32 mm² Rígido
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 26/7 ... AWG 22/7 Fio flexível
AWG 26/1 ... AWG 22/1 Rígido
Diâmetro externo do fio
0,8 ... 1,6 mm
Corrente Nominal
1,76 A
Tensão Nominal
50 V AC
60 V DC
Características de transmissão
Cat. 6
A
Classe E
A
até 500 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Resistência de isolamento
> 5 x 10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 20 mΩ
Resistência do contato, blindagem
≤ 100 mΩ
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Umidade relativa
95 % Sem condensação (operação)
Força de inserção
≤ 25 N
Força de retirada
≤ 25 N
Ciclos de conexão
≥ 750
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP20
Diâmetro do cabo
4,5 ... 9 mm
Teste a tensão U
DC
1 kV (contato-contato)
1,5 kV (contato-terra)
Resistência à vibração
10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/eixo
5,72 m/s² conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
Resistência ao impacto
50 g / 30 ms, 3 choques / eixo e direção conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Au sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Material (carcaça/base)
Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)
Niquelado
Cor (carcaça/base)
prata
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60603-7 Face de conexão
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Aprovações
DNV GL
PROFINET
Yes
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
32,639 g
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140224339
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling