配套产品
配套产品
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 48 686 8004 002
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 0,2m
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 0,2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8004 002
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category 系统布线
  • Series RJ45
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
  • Description of the cable 直式
Version
  • Cable length 0.2 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable) 绿色
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    未加工电缆 UL 评级 600 V
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 24.3 g
  • Country of origin 拉脱维亚
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140392403
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较