Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
167
Artikelnummer: 09 48 686 8004 210
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 21m
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 21m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
gerade
Kabellänge: 21 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 48 686 8004 210
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 21m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
饰品
6
Device side / Panel feed through
167
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Steckverbinder 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung gerade
Ausführung
  • Kabellänge 21 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur -25 ... +60 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel grün
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Rohkabel UL Rating 600 V
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140883390
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen