配套产品
配套产品
型号: 09 45 151 0023
RJI RJ45 Compact boot light grey 7,5mm
RJI RJ45 Compact boot light grey 7,5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆扣环
浅灰色
注释
比较
型号: 09 45 151 0023
RJI RJ45 Compact boot light grey 7,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat HARTING RJ Industrial®
  • Tartozék típusa Kábeltömítés
Anyag tulajdonságai
  • Szín (kiegészítők) 浅灰色
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 不包含
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 0,73 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140235953
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400