매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
54
Tools
1
饰品
6
품번들: 09 45 151 1524
RJI RJ45 GL Comp. plug Cat6A 8p 1=100pcs
RJI RJ45 GL Comp. plug Cat6A 8p 1=100pcs

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
케이블 커넥터 콤팩트 버전
피어싱 터미네이션
정격 전류: ‌1.5 A
접점: 8
재료: 폴리카보네이트 (PC)
보호 등급: IP20
Notes
비교하다
품번들: 09 45 151 1524
RJI RJ45 GL Comp. plug Cat6A 8p 1=100pcs
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
54
Tools
1
饰品
6
제품 상세 정보
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 紧凑版
版本
  • 接线方式 刺破接线
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
  • 包装内容 包装单位100只
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.22 mm² 绞线
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 24 绞线
  • 线芯外径 ‌1.05 mm
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 额定电压 ‌ 150 V AC
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >1000 MΩ
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 相对湿度 95 % 非冷凝(操作)
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 电缆直径 5 ... 6.5 mm
  • 测试电压UDC
    1 kV (接头-接头)
    1 kV (接点-地)
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 480 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140224377
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다