Systemverkabelung & Rohkabel
Data
...
Netzwerk Systemverkabelung
RJ45
09 45 701 1565
型号: 09 45 701 1565
RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PVC 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 45 701 1565
RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PVC 2.0m
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
Kabeltyp
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Steckverbinder 1
RJI RJ45 GL Stvb. Cat6A, 8p, IP20
Steckverbinder 2
Han3A RJ45 GL Cat6A Stvb. 8p met.
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
RJ45
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
RJ45
Steckverbinder 2
Han
®
3 A Metall
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
2 m
Anzahl der Adern
8
Adernaufbau
4x 2x AWG 26/7
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Grenztemperatur
-10 ... +70 °C
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
黄
RoHS
符合豁免标准
RoHS-Ausnahmen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
1 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140267640
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found