Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
26
Carcaças/Bases
4
Part Number: 09 45 551 1110
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Fêmea
RJ45, Angular
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Corrente Nominal: ‌1.5 A
Contatos: 8
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 45 551 1110
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
26
Carcaças/Bases
4
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série HARTING RJ Industrial®
  • Elemento Fêmea
  • Especificação
    RJ45
    Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Número de Pólos 8
  • Conteúdo da embalagem Fita e rolo
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 1,5 A
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 130
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Taiwan
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140061538
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare