登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
54
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza transmisji danych
Industrial Ethernet
09 45 151 1100
型号: 09 45 151 1100
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 151 1100
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
54
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Element
Złącze kablowe
Specyfikacje
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Ekranowanie
Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
Liczba kontaktów
4
Zawartość opakowania
Obudowa wtyczki z ekranowaniem
Element łączący
Dławnica kablowa
Instrukcje montażu
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,22 ... 0,32 mm² Linka
0,26 ... 0,32 mm² Drut
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 24 ... AWG 22 Linka
AWG 23 ... AWG 22 Drut
Średnica zewnętrzna przewodu
≤1,6 mm
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +70 °C
+5 ... +50 °C
Wilgotność względna
95 % Nie-kondensujący (praca)
Ilość łączeń
≥ 750
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20
Średnica przewodu
4,5 ... 9 mm
Odporność na wibracje
10–500 Hz, 10 g, 0,3 mm, 2 h/oś
7,9 m/s² zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Poliamid (PA)
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Czarny
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60603-7 Część czołowa
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Certyfikaty
DNV GL
PROFINET
Tak
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
32,5 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140059320
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling