Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 45 852 0000
RJI RJ45 plug cover transparent (100pcs)
RJI RJ45 plug cover transparent (100pcs)

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Tampa de proteção
para o lado do cabo
Termoplástico
Grau de proteção: IP40
Notes
Compare
Part Number: 09 45 852 0000
RJI RJ45 plug cover transparent (100pcs)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 HARTING RJ Industrial®
  • 액세서리 유형 보호 커버
  • 액세서리 설명 케이블 측면 지원
기술적 특성
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP40
자재 특성
  • 재료 (액세서리) 열가소성 수지
  • 색상 (액세서리) 투명
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 0.867 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 39235090
  • GTIN 5713140064874
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare