登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
167
没有可用数据
eShop
Systemverkabelung & Rohkabel
Data
...
Netzwerk Systemverkabelung
RJ45
09 48 686 8007 070
型号: 09 48 686 8007 070
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 7,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8007 070
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 7,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
HAR SERCOS Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Steckverbinder 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Steckverbinder 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
RJ45
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING DualBoot RJ45
Steckverbinder 2
HARTING DualBoot RJ45
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
7 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x AWG 22/7
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Grenztemperatur
-40 ... +70 °C unbewegt
-25 ... +60 °C bewegt
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
rot
Normen und Zulassungen
UL / CSA
Rohkabel UL Rating 600 V
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
464 g
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140883307
eCl@ss
27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
UNSPSC 24.0
26121609