配套产品
配套产品
型号: 09 47 040 0069
RJIcord;22/1;out;IP20;ang;RJ45;90°;1,5m
RJIcord;22/1;out;IP20;ang;RJ45;90°;1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
底弯式
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 47 040 0069
RJIcord;22/1;out;IP20;ang;RJ45;90°;1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 Sistema de cableado
  • 系列 HARTING RJ Industrial®
  • 原件 Conjuntos de cable
  • 規格 Premontado en un lado
  • 連接器1 HARTING RJ Industrial®
  • 電纜類別 Cable de cobre (redondo)
  • 電纜介紹 En ángulo en la parte inferior
版本
  • 電纜長度 1,5 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) Negro
  • RoHS conforme
  • ELV 狀態 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 No incluido
  • REACH 附件XIV 物質 No incluido
  • REACH SVHC 物質 No incluido
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質 Níquel
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 200 g
  • 原產國 Rumanía
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140243682
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较