登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
面板安装
尺寸 15
97 00 000 1408
型号: 97 00 000 1408
S15_PFT_STR-FM_DC_F_6P_2.5mm²_0.25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
25 cm
注释
比较
型号: 97 00 000 1408
S15_PFT_STR-FM_DC_F_6P_2.5mm²_0.25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
Connecteurs circulaires Taille 15
Elément
Traversée de cloison
Spécification
Avec conducteurs
pour montage avant
Version
Genre
Femelle
Blindage
Non blindé
Nombre de contacts
5
Nombre de contacts de signal
3
Nombre de contacts de puissance
2
Contact de terre
Oui
Type de verrouillage
Verrouillage à baïonnette
Contenu du kit
avec écrou de verrouillage
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
2,5 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 14
Degré de pollution
3
Intensité nominale (partie signal)
4 A
Tension nominale (partie signal)
48 V AC/DC
Tension de claquage (partie signal)
0,8 kV
Degré de pollution, (partie "signal")
3
Intensité nominale (puissance)
20 A
Tension nominale (puissance)
48 V AC/DC
Tension nominale entre conducteurs (Puissance)
48 V
Tension de claquage (puissance)
0,8 kV
Degré de pollution (puissance)
3
Couple de serrage
2 Nm Ecrou de verrouillage
Limite de température
-30 ... +90 °C
Cycles de connexion
≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
IP67
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Épaisseur du panneau
1 ... 10 mm
Longueur du conducteur
25 cm
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polyamide (PA)
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Plaqué argent
Matériau (capot/embase)
Polyamide (PA)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-2-116
IEC 60228
IEC 61984
VDE 0482-332-1-2
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
eCl@ss
27440103 Connecteur enfichable capteur-actionneur (accessoires, capteurs)
UNSPSC 24.0
39121413