配套产品
配套产品
Contacts
16
Combinables
1
型号: 97 00 000 4423
S15_PFT_STR-FM_DC_M_CRT_w/o-contacts
S15_PFT_STR-FM_DC_M_CRT_w/o-contacts

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
面板外部安装
注释
比较
型号: 97 00 000 4423
S15_PFT_STR-FM_DC_M_CRT_w/o-contacts
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
16
Combinables
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 尺寸 15
  • 原件 面板安装
  • 规格 面板外部安装
版本
  • 公母类型 公头
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 5
  • 信号针数 3
  • 电源针数 2
  • 接地针
  • 锁定类型 开关锁扣
  • 详细资料 请单独订购压接针。
  • 包装内容 包含锁紧螺母
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • 污染等级 3
  • 额定电流(信号) 4 A
  • 额定电压(信号) ‌ 48 V AC/DC
  • 额定脉沖电压(信号) 0.8 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流(电源) 20 A
  • 额定电压(电源) ‌ 48 V AC/DC
  • 额定电圧相-相(电源) 48 V
  • 额定脉沖电压(电源) 0.8 kV
  • 污染等级(电源) 3
  • 拧紧力矩 ‌2 Nm 锁紧螺母
  • 极限温度 -30 ... +90 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • 面板厚度 1 ... ‌10 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-116
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较