53
Tools
4
饰品
8
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 18 550 5804
型号: 09 18 550 5804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 50P PLS4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
封闭端盖
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 50
性能等级: NM 30 (S4)
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 550 5804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 50P PLS4
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
53
Tools
4
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
SEK
Element
Złącze żeńskie
Specyfikacje
Zamknięte przejście taśmowe
Wersja
Metoda przyłączenia
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Typ połącznia
PCB do przewód
Liczba kontaktów
50
Szczegóły
dla płaskiego przewodu IDC o rastrze 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7 - AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
2
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2,54 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
1,27 mm
Prąd znamionowy
2,5 A
Rezystancja izolacji
>10
9
Ω
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 100 N
Siła wycofania
≤ 100 N
Klasa właściwości
NM 30 (S4)
Ilość łączeń
≥ 250
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Żywica termoplastyczna (PBT)
Kolor (wkład)
Szary
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Grubość warstwy
≥ 0,76 µm
Grubość warstwy
≥ 30 µinch
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F3/I3
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
7,2 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140210806
eCl@ss
27.460.202,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08