Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
56
Tools
4
饰品
8
Part Number: 09 18 540 7813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PL3
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PL3

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Female connector, Rated current: 2.5A, Thermoplastic resin (PBT), Grey, Contacts: 40, Performance level: 3
Notes
Comparar
Cargar en configurador
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Part Number: 09 18 540 7813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PL3
Notes
Comparar
Cargar en configurador
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
56
Tools
4
饰品
8
Detalhes do produto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 SEK
  • 原件 母连接器
版本
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 40
  • 应力消除件 应力消除紧固夹
  • 详细资料
    用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
    AWG 28/7 - AWG 26/7
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 1.27 mm
  • 额定电流 ‌ 2.5 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 120 N
  • 拔出力 ≤ 120 N
  • 性能等级
    3
    符合 IEC 60603-13 标准
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑树脂(PBT)
  • 颜色(插芯) 灰色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F3/I3
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 6.04 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140033528
  • eCl@ss 27460202 电缆连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar