Szczegóły
Poprzez zagięte kontakty, złącza są jednocześnie mocowane na płytce PCB podczas montażu. Stanowią one szczególnie ekonomiczną alternatywę, ponieważ w tym przypadku nie są wymagane standardowe elementy mocujące, takie jak śruby, nity lub klipsy.
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
2
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2,54 mm
Prąd znamionowy
1 A
Rezystancja izolacji
>109 Ω
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 80 N
Siła wycofania
≤ 80 N
Klasa właściwości
2
zgodnie z IEC 60603-13
Ilość łączeń
≥ 250
Napięcie testowe Ur.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB
1,5 mm +0,44
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Żywica termoplastyczna (PBT)
Kolor (wkład)
Szary
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)