配套产品
配套产品 新
Combinables
6
Accessories
4
型号: 09 18 550 6904
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 50P PL2
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 50P PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 50
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 550 6904
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 50P PL2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
6
Accessories
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK Estándar
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 50
  • Longitud de terminación 2,9 mm
  • Tipo de bloqueo Con enclavamientos largos
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 100 N
  • Fuerza de extracción ≤ 100 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    conforme a IEC 60603-13
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica (PBT)
  • Color (aislante) Gris
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F3/I3
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 10,94 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140034167
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较