配套产品
配套产品 新
Combinables
8
饰品
4
型号: 09 18 514 6902
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 14P AU
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 14P AU

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 14
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 18 514 6902
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 14P AU
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
8
饰品
4
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия SEK Standard
  • Элемент Male connector
  • Описание контактов Straight
Версия
  • Метод подключения Wave soldering termination
  • Тип соединения PCB至电缆
  • Число контактов 14
  • Длина подключения 4.5 mm
  • Тип блокировки With long levers
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.54 mm
  • Номинальный ток ‌ 1 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 28 N
  • Усилие расстыковки ≤ 28 N
  • Уровень исполнения
    2
    符合 IEC 60603-13 标准
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) 热塑树脂(PBT)
  • Цвет (контактная вставка) 灰色
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния 有
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    铅
    镍
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F3/I3
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 7.3 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140028029
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较