登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
17
Accessories
6
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
09 19 520 7923
型号: 09 19 520 7923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 20P PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1 A
插针: 20
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 19 520 7923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 20P PL3
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Accessories
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
SEK Padrão
Elemento
Conector macho
Descrição do contato
Angular
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Número de Pólos
20
Comprimento de terminal
2,9 mm
Características técnicas
Fileiras de contatos
2
Espaçador de contato (lado da terminação)
2,54 mm
Corrente Nominal
1 A
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 20 mΩ
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 60 s)
Força de inserção
≤ 60 N
Força de retirada
≤ 60 N
Nível de desempenho
3
conforme IEC 60603-13
Ciclos de conexão
≥ 50
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Grupo de isolação
II (400 ≤ CTI < 600)
Propriedades do material
Material (inserto)
Resina termoplástica (PCT)
Cor (inserto)
Bege
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R26
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
5,18 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140213791
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08