PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Board Steckverbinder
09 19 530 7923
型号: 09 19 530 7923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 30P PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1 A
插针: 30
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
型号: 09 19 530 7923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 30P PL3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
SEK Padrão
Elemento
Conector macho
Descrição do contato
Angular
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Número de Pólos
30
Comprimento de terminal
2,9 mm
Características técnicas
Fileiras de contatos
2
Espaçador de contato (lado da terminação)
2,54 mm
Corrente Nominal
1 A
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 20 mΩ
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 60 s)
Força de inserção
≤ 90 N
Força de retirada
≤ 90 N
Nível de desempenho
3
conforme IEC 60603-13
Ciclos de conexão
≥ 50
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Grupo de isolação
II (400 ≤ CTI < 600)
Propriedades do material
Material (inserto)
Resina termoplástica (PCT)
Cor (inserto)
Bege
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R26
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
GTIN
5713140213814
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info